text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SSF-VR1 1/4B

n° de catalogue : SSF-VR11/4B

Description:  ANNEAU-BRIDE PAS DE FILET 1/4-20

CUP: 785991015072

Vis à métaux, anneau-bride sans pointe. Diamètre de l"oeil 1-1/4 pouce. Pas de filets 1/4-20.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Brindle rings can be combined with other Steel City Spring Steel fastener products such as BBC Beam Clamps, BH Series Flange Clips and TC Series Acoustical Tees.
  • Bright zinc electro-plated finish.

Descripteurs

Catégorie

Support électrique

Caractéristiques spéciales

Les anneaux-brides peuvent être combinés à d’autres produits Steel City en acier à ressort : pince-poutre, série BBC, pinces pour rebords, série BH et pinces pour barres en T, série TC

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Électroplaqué

Classifications

Marque de produit

Steel City

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici