text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF-VJ2-H1/4-AB

Description:  CROCHET DE SUPP REB 1/8-1/4 ROT 360

CUP: 785991215564

Crochet de support pour câbles, pince 2 pouces de diamètre pour rebords de 1/8 à 1/4 pouce, rotation 360 degrés.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Crochets en J

Caractéristiques spéciales

VJ Series cable support clips can be snappedtogether with VB-10 hanger bracket without hardware or tools

Spécifications

Couleur

Argent

Matériau

Acier

Style

Cable Support

Classifications

Marque de produit

Steel City

Dimensions

Longueur globale

4.486 in

Largeur

1.33 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici