text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF-VJ2-F1/4

Description:  CROCHET DE SUPP J REB 1/8 1/4

CUP: 785991030761

Crochet de support en J pour câbles, pince 2 pouces de diamètre pour rebords de 1/8 à 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Extra wide base provides cable support on a flat surface, eliminating kinking, bending and crimping.
  • Accommodates category 5, fiber optic cable and inner duct.
  • Available in 1 5/8 Inch and 2 Inch diameter size cable support hook.
  • Complies with UL, CSA, NEC and EIA/TIA requirements for structured cabling systems.

Descripteurs

Catégorie

Crochets en J

Caractéristiques spéciales

Extra wide base provides cable support on a flat surface, eliminating kinking, bending and crimping

Spécifications

Charge de service maximum

100 pounds

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Steel City

Dimensions

Longueur globale

4.486 in

Largeur

1.33 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici