n° de catalogue : SSF-VJ2-F1/2
Description: CROCHET DE SUPP J REB 5/16 1/2
CUP: 785991215526
Crochet de support en J pour câbles, pince 2 pouces de diamètre pour rebords de 5/16 à 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Extra wide base provides cable support on a flat surface, eliminating kinking, bending and crimping.
- Accommodates category 5, fiber optic cable and inner duct.
- Available in 1 5/8 Inch and 2 Inch diameter size cable support hook.
- Complies with UL, CSA, NEC and EIA/TIA requirements for structured cabling systems.
Descripteurs
Catégorie |
Crochets en J |
Caractéristiques spéciales |
VJ Series cable support clips can be snappedtogether with VB-10 hanger bracket without hardware or tools |
Spécifications
Couleur |
Argent |
Matériau |
Acier |
Style |
Cable Support |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Dimensions
Longueur globale |
4.486 in |
Largeur |
1.33 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |