text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SSF-VJ1 5/16C

n° de catalogue : SSF-VJ15/16C

Description:  CROCHET DE SUPP LARGE EMBASE

CUP: 785991204964

Crochet de support à large embase pour câbles, 1-5/16 pouce de diamètre.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Extra wide base provides cable support on a flat surface, eliminating kinking, bending and crimping.
  • Accommodates category 5, fiber optic cable and inner duct.
  • Available in 1 5/8 Inch and 2 Inch diameter size cable support hook.
  • Complies with UL, CSA, NEC and EIA/TIA requirements for structured cabling systems.

Descripteurs

Catégorie

Crochets en J

Caractéristiques spéciales

Extra wide base provides cable support on a flat surface, eliminating kinking, bending and crimping

Spécifications

Charge de service maximum

100 pounds

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E160899

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici