text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SSF-VJ1 5/16-BC-AB

n° de catalogue : SSF-VJ15/16-BC-AB

Description:  CROCHET SUPP J PINCE-POUTRE REB MAX

CUP: 785991215403

Crochet de support en J pour câbles, pince-poutre 1-5/16 pouce de diamètre pour rebords d"un maximum de 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Extra wide base provides cable support on a flat surface, eliminating kinking, bending and crimping.
  • Accommodates category 5, fiber optic cable and inner duct.
  • Available in 1 5/8 Inch and 2 Inch diameter size cable support hook.
  • Complies with UL, CSA, NEC and EIA/TIA requirements for structured cabling systems.

Descripteurs

Catégorie

Crochets en J

Caractéristiques spéciales

VJ Series cable support clips can be snappedtogether with VB-10 hanger bracket without hardware or tools

Spécifications

Couleur

Argent

Matériau

Acier

Style

Cable Support

Classifications

Marque de produit

Steel City

Dimensions

Longueur globale

4.486 in

Largeur

1.33 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici