text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SSF-VJ1 5/16-A7

n° de catalogue : SSF-VJ15/16-A7

Description:  CROCHET DE SUPP BARRES EN T

CUP: 785991205329

Crochet de support pour câbles, pince 1-5/16 pouce de diamètre, pour barres en T.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Crochets en J

Caractéristiques spéciales

VJ Series cable support clips can be snappedtogether with VB-10 hanger bracket without hardware or tools

Spécifications

Couleur

Argent

Matériau

Acier

Style

Cable Support

Classifications

Marque de produit

Steel City

Dimensions

Longueur globale

4.486 in

Largeur

1.33 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici