Alternate Catalog No. : SSF-VJ1 5/16
n° de catalogue : SSF-VJ15/16
Description: CROCHET DE SUPP LARGE EMBASE
CUP: 785991205312
Crochet de support à large embase pour câbles, 1-5/16 pouce de diamètre.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Extra wide base provides cable support on a flat surface, eliminating kinking, bending and crimping.
- Accommodates category 5, fiber optic cable and inner duct.
- Available in 1 5/8 Inch and 2 Inch diameter size cable support hook.
- Complies with UL, CSA, NEC and EIA/TIA requirements for structured cabling systems.
Descripteurs
Catégorie |
Crochets en J |
Caractéristiques spéciales |
Extra wide base provides cable support on a flat surface, eliminating kinking, bending and crimping |
Spécifications
Charge de service maximum |
100 pounds |
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
UL E160899 |
Dimensions
Longueur globale |
4.486 in |
Largeur |
1.33 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |