text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF-TH12

Description:  SUSP BOITES GRILLES T ESPAC 12 PO

CUP: 785991217186

Suspension pour boîtes, grilles en T à espacement de 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Hanger comes complete with THC box mounting clip and 1/4 Inch-20 screw.
  • Drop wire holes in the tee clips and the clip allows support from main structure.
  • Includes dual height feature which allows 1 1/2 Inch deep electrical box to be mounted flush with tile or offset 3/4 Inch for plaster ring.

Descripteurs

Catégorie

Dispositif de suspension pour plafond

Caractéristiques spéciales

Hanger comes complete with THC box mounting clip and 1/4 in.-20 screw

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

electro-galvanisé

Classifications

Marque de produit

Steel City

Dimensions

Grosseur

12 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici