text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SSF-TCH-C1/2 3/4

n° de catalogue : SSF-TCH-C1/23/4

Description:  PINCE DESSUS COND 1/2 3/4

CUP: 785991202168

Pince à monter sur le dessus des barres en T avec pince pour conduits 1/2 et 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Provides support for conduit and outlet boxes above acoustical tee bar.
  • TCH and TCV series provide horizontal and vertical support.
  • Available with 1/4 Inch-20 thread impression or plain hole.
  • No installation tools required.

Descripteurs

Catégorie

Support électrique

Caractéristiques spéciales

Ne requiert aucun outil d'installation

Application

Assure le support des conduits et des boîtes de sortie au-dessus des barres en T

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Steel City

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici