n° de catalogue : SSF-TA7-S1/2
Description: SUPP REGLABLE BOITES COND 1/2 PO
CUP: 785991205268
Support réglable pour boîtes et conduits. Pour grilles en T, avec pince à action de ressort pour conduits 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Supports boxes and conduit above acoustical tee with height adjustments from 4 1/4 Inch through 7 1/4 Inch
- Attaches to conduit clips with thread impressions at required height.
- Assemblies available for pre-set conduit locations.
- Furnished with the TA7 bracket, conduit clip with thread impressions and 1/4 Inch-20 cap screw.
Descripteurs
Catégorie |
Support pour installation électrique |
Caractéristiques spéciales |
Pinces préassemblées aux supports à la hauteur prédéterminée des conduits |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Nombre de trous |
5 |
Type de support |
Support réglable pour boîtes et conduits |
Étendue |
4-1/4 pouces à 7-1/4 pouces |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Dimensions
Longueur |
4-1/4 pouces to 7-1/4 pouces |
Largeur |
Conduit 3/4 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |