n° de catalogue : SSF-HA1/4-F1/4T
Description: SUSP TIGE POSE MARTEAU REB 1/8 1/4
CUP: 785991202106
Suspension pour tiges, pose au marteau, rebords de 1/8 à 1/4 pouce, tige filetée 1/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Used to suspend #8 wire, 1/4 Inch, 3/8 Inch plain rod or 1/4 Inch or 3/8 Inch threaded rod from beam flanges 1/8 Inch to 3/4 Inch thick.
- Installs easily with a hammer.
Descripteurs
Catégorie |
Dispositif de suspension pour plafond |
Caractéristiques spéciales |
Used to suspend #8 wire, 1/4 in., 3/8 in. plain rod or 1/4 in. or 3/8 in. threaded rod from beam flanges 1/8 in. to 3/4 in. thick |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Dimensions
Grosseur |
1/4 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |