text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF-HA1/4-F1/2T

Description:  SUSP TIGE POSE MARTEAU REB 5/16 1/2

CUP: 785991203615

Suspension pour tiges, pose au marteau, rebords de 5/16 à 1/2 pouce, tige filetée 1/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Used to suspend #8 wire, 1/4 Inch, 3/8 Inch plain rod or 1/4 Inch or 3/8 Inch threaded rod from beam flanges 1/8 Inch to 3/4 Inch thick.
  • Installs easily with a hammer.

Descripteurs

Catégorie

Dispositif de suspension pour plafond

Caractéristiques spéciales

Used to suspend #8 wire, 1/4 in., 3/8 in. plain rod or 1/4 in. or 3/8 in. threaded rod from beam flanges 1/8 in. to 3/4 in. thick

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Steel City

Dimensions

Grosseur

1/4 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici