text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF-CUC-S1/2

Description:  PINCE UTILITAIRE COND. 1/2 PO

CUP: 785991203585

Pince utilitaire multifonction à conduits 1/2 pouce. à poser d"un fil de dérivation ou d"un rebord de poutre.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • From drop wire or flange attaches to #12 wire through 3/8 Inch rod.
  • Attaches to 1/4 Inch and 3/8 Inch threaded rod and fits 1/8 Inch to 3/8 Inch flanges.
  • Supports #10-24 and 1/4 Inch-20 threaded bridle rings.
  • Assemblies to support 1/2 Inch, 3/4 Inch and 1 Inch EMT and rigid conduit.

Descripteurs

Catégorie

Dispositif de suspension pour plafond

Caractéristiques spéciales

From drop wire or flange attaches to #12 wire through 3/8 in. rod

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Steel City

Dimensions

Grosseur

1/2 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici