Alternate Catalog No. : SSF-CUC-C1/2 3/4
n° de catalogue : SSF-CUC-C1/23/4
Description: PINCE UTILITAIRE COND. 1/2 3/4 PO
CUP: 785991201895
Pince utilitaire multifonction à conduits 1/2 ou 3/4 pouce. à poser d"un fil de dérivation ou d"un rebord de poutre.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- From drop wire or flange attaches to #12 wire through 3/8 Inch rod.
- Attaches to 1/4 Inch and 3/8 Inch threaded rod and fits 1/8 Inch to 3/8 Inch flanges.
- Supports #10-24 and 1/4 Inch-20 threaded bridle rings.
- Assemblies to support 1/2 Inch, 3/4 Inch and 1 Inch EMT and rigid conduit.
Descripteurs
Catégorie |
Dispositif de suspension pour plafond |
Caractéristiques spéciales |
From drop wire or flange attaches to #12 wire through 3/8 in. rod |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Dimensions
Grosseur |
1/2 Inch to 3/4 Inch |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |