n° de catalogue : SSF-CS3/4-OB
Description: SUPPORT DECENTRE CLOUER-3/4 PO
CUP: 785991204643
Support décentré à clouer, conduits 3/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Attaches conduit to steel, concrete or wood.
- FB series brackets can be used to avoid offset bends when used with 1 1/2 Inch deep boxes.
- OB series brackets can be used to avoid offset bends when used with 2 1/8 deep boxes.
Descripteurs
Catégorie |
Support pour installation électrique |
Caractéristiques spéciales |
Sert à fixer les conduits à du bois, de l'acier ou du béton |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Nombre de trous |
1 |
Type de support |
Décentré à clouer |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Dimensions
Longueur |
1.902 pouce |
Largeur |
0,748 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |