text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF-CS3/4-H1/4

Description:  PINCE COND-ACTION RESS MONTAGE REB

CUP: 785991201888

Pince pour conduits à action de ressort, montage sur rebords de poutres. Conduits 3/4 pouce à rebords de 1/8 à 1/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Available with Spring Steel Conduit clip bottom mounted or side mounted.
  • Available for 1/2 Inch through 1 Inch EMT and rigid conduit.
  • Fits beam flanges 1/8 Inch through 3/4 Inch thick.
  • Will pivot through 360 degrees

Descripteurs

Catégorie

Dispositif de suspension pour plafond

Caractéristiques spéciales

Available with Spring Steel Conduit clip bottom mounted or side mounted

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Steel City

Dimensions

Grosseur

3/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici