n° de catalogue : SSF-CS3/4-F1/4
Description: PINCE COND-ACTION RESS MONTAGE REB
CUP: 785991201871
Pince pour conduits à action de ressort, montage sur rebords de poutres. Conduits 3/4 pouce à rebords de 1/8 à 1/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Available with Spring Steel Conduit clip bottom mounted or side mounted.
- Available for 1/2 Inch through 1 Inch EMT and rigid conduit.
- Fits beam flanges 1/8 Inch through 3/4 Inch thick.
- Will pivot through 360 degrees
Descripteurs
Catégorie |
Support électrique |
Caractéristiques spéciales |
Offert avec pince en acier à ressort montée sur la paroi du fond ou en position latérale |
Application |
Pour conduits ou tuyaux rigides et TEM |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Dimensions
Grosseur |
3/4 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |