n° de catalogue : SSF-CC3/8-H1/4
Description: PINCE MC/AC 14-2 12-3 1/8 A 1/4
CUP: 785991202236
Câble MC/AC 14-2 à 12-3 et conduit 3/8 pouce à rebords de 1/8 à 1/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Available with Spring Steel Conduit clip bottom mounted or side mounted.
- Available for 3/8 Inch through 2 Inch trade sizes for EMT, rigid, Flexible conduit and MC/AC cable.
- Fits beam flanges 1/8 Inch through 3/4 Inch thick.
- Will pivot through 360 degrees
Descripteurs
Catégorie |
Dispositif de suspension pour plafond |
Caractéristiques spéciales |
Available with Spring Steel Conduit clip bottom mounted or side mounted |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
UL E160899 |
Dimensions
Grosseur |
3/8 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |