n° de catalogue : SSF-CC3/8
Description: PINCE MC/AC 14-2 12-3 ET 3/8 PO
CUP: 785991201994
Support pour conduits. Pince pour câbles MC/AC 14-2 à 12-3 et conduits 3/8 pouce. Trou de montage 9/32 pouce non fileté.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Available for 3/8 Inch through 2 Inch trade sizes for EMT, flexible conduit and MC/AC cable.
- Available with either a plain hole for 1/4 Inch bolt or a 1/4 Inch-20 thread compression.
- Shape of clip and clasp mechanism allows for hand installation, no tools needed. Unique clasp design has an aggressively angled tab and receiving hole to provide consistent, easy clasping of the clip.
- Unique finger grips on the ends of the clip provide easy grip for hand installation, or easy grip of pliers when using pliers to install.
Descripteurs
Catégorie |
Dispositif de suspension pour plafond |
Caractéristiques spéciales |
Available for 3/8 in. through 2 in. trade sizes for EMT, flexible conduit and MC/AC cable |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
UL E160899 |
Dimensions
Grosseur |
3/8 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |