text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SSF-CC1 1/4-H3/4

n° de catalogue : SSF-CC11/4-H3/4

Description:  PINCE 1-1/4 PO 9/16 PO 3/4 POT�

CUP: 785991034110

Conduit 1-1/4 pouce à rebords de 9/16 à 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Available with Spring Steel Conduit clip bottom mounted or side mounted.
  • Available for 3/8 Inch through 2 Inch trade sizes for EMT, rigid, Flexible conduit and MC/AC cable.
  • Fits beam flanges 1/8 Inch through 3/4 Inch thick.
  • Will pivot through 360 degrees

Descripteurs

Catégorie

Dispositif de suspension pour plafond

Caractéristiques spéciales

Available with Spring Steel Conduit clip bottom mounted or side mounted

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E160899

Dimensions

Grosseur

1-1/4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici