text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF-CC1-H1/4

Description:  PINCE REBORDS 1/8 PO 1/4 POT�

CUP: 785991201826

Conduit 1 pouce à rebords de 1/8 à 1/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Available with Spring Steel Conduit clip bottom mounted or side mounted.
  • Available for 3/8 Inch through 2 Inch trade sizes for EMT, rigid, Flexible conduit and MC/AC cable.
  • Fits beam flanges 1/8 Inch through 3/4 Inch thick.
  • Will pivot through 360 degrees

Descripteurs

Catégorie

Support électrique

Caractéristiques spéciales

Offert avec pince en acier à ressort montée sur la paroi du fond ou en position latérale

Application

Pour usage avec les conduits

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Steel City

Dimensions

Grosseur

1 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici