n° de catalogue : SSF-CC1-F1/4
Description: PINCE REBORDS 1/8 PO +� 1/4 POT�
CUP: 785991201819
Conduit 1 pouce à rebords de 1/8 à 1/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Available with Spring Steel Conduit clip bottom mounted or side mounted.
- Available for 3/8 Inch through 2 Inch trade sizes for EMT, rigid, Flexible conduit and MC/AC cable.
- Fits beam flanges 1/8 Inch through 3/4 Inch thick.
- Will pivot through 360 degrees
Descripteurs
Catégorie |
Support électrique |
Caractéristiques spéciales |
Offert avec pince en acier à ressort montée sur la paroi du fond ou en position latérale |
Application |
Pour usage avec les conduits |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Dimensions
Grosseur |
1 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |