Alternate Catalog No. : SSF-CC1/2 3/4T
n° de catalogue : SSF-CC1/23/4T
Description: PINCE POUR COND DE COND. 1/2-3/4 PO
CUP: 785991201802
Support pour conduits 1/2 - 3/4 pouce. Trou de montage amorce de filet 1/4 pouce - 20.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Available for 3/8 Inch through 2 Inch trade sizes for EMT, flexible conduit and MC/AC cable.
- Available with either a plain hole for 1/4 Inch bolt or a 1/4 Inch-20 thread compression.
- Shape of clip and clasp mechanism allows for hand installation, no tools needed. Unique clasp design has an aggressively angled tab and receiving hole to provide consistent, easy clasping of the clip.
- Unique finger grips on the ends of the clip provide easy grip for hand installation, or easy grip of pliers when using pliers to install.
Descripteurs
|
Catégorie |
Dispositif de suspension pour plafond |
|
Caractéristiques spéciales |
Available for 3/8 in. through 2 in. trade sizes for EMT, flexible conduit and MC/AC cable |
Spécifications
|
Nombre de trous |
1 |
|
Matériau |
Acier |
Classifications
|
Marque de produit |
Steel City |
|
Standard |
UL E160899 |
Dimensions
|
Grosseur |
1/2 Inch to 3/4 Inch |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |