text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SSF-CC1/2 3/4-H1/4

n° de catalogue : SSF-CC1/23/4-H1/4

Description:  PINCE REBORDS 1/8 1/4 POT�

CUP: 785991201796

Conduit 1/2 pouce à conduit 3/4 pouce à rebords de 1/8 à 1/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Available with Spring Steel Conduit clip bottom mounted or side mounted.
  • Available for 3/8 Inch through 2 Inch trade sizes for EMT, rigid, Flexible conduit and MC/AC cable.
  • Fits beam flanges 1/8 Inch through 3/4 Inch thick.
  • Will pivot through 360 degrees

Descripteurs

Catégorie

Support électrique

Caractéristiques spéciales

Offert avec pince en acier à ressort montée sur la paroi du fond ou en position latérale

Application

Pour usage avec les conduits

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E160899
UL E160899

Dimensions

Grosseur

1/2 - 3/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici