Alternate Catalog No. : SSF-CC1/2 3/4-H1/2
n° de catalogue : SSF-CC1/23/4-H1/2
Description: PINCE REBORDS 5/16 1/2 POT�
CUP: 785991201789
Conduit 1/2 pouce à conduit 3/4 pouce à rebords de 5/16 à 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Available with Spring Steel Conduit clip bottom mounted or side mounted.
- Available for 3/8 Inch through 2 Inch trade sizes for EMT, rigid, Flexible conduit and MC/AC cable.
- Fits beam flanges 1/8 Inch through 3/4 Inch thick.
- Will pivot through 360 degrees
Descripteurs
Catégorie |
Support électrique |
Caractéristiques spéciales |
Offert avec pince en acier à ressort montée sur la paroi du fond ou en position latérale |
Application |
Pour usage avec les conduits |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Dimensions
Grosseur |
1/2 - 3/4 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |