text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF-CC1

Description:  PINCE POUR COND DE COND. 1 PO

CUP: 785991201758

Support pour conduits 1 pouce. Trou de montage 9/32 pouce non fileté.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Available for 3/8 Inch through 2 Inch trade sizes for EMT, flexible conduit and MC/AC cable.
  • Available with either a plain hole for 1/4 Inch bolt or a 1/4 Inch-20 thread compression.
  • Shape of clip and clasp mechanism allows for hand installation, no tools needed. Unique clasp design has an aggressively angled tab and receiving hole to provide consistent, easy clasping of the clip.
  • Unique finger grips on the ends of the clip provide easy grip for hand installation, or easy grip of pliers when using pliers to install.

Descripteurs

Catégorie

Dispositif de suspension pour plafond

Caractéristiques spéciales

Available for 3/8 in. through 2 in. trade sizes for EMT, flexible conduit and MC/AC cable

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Steel City

Dimensions

Grosseur

1 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici