n° de catalogue : SSF-BBC-S1H
Description: PINCE-POUTRE COND 1 PO
CUP: 785991202601
Pince-poutre, poutres à rebord maximum de 1/2 pouce à pince latérale pour conduits 1 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fits beam flange to 1/2 Inch
- Supports 1/4 Inch and 3/8 Inch threaded rod, s-hooks, electrical boxes and conduit and bridle rings.
- 1/4 Inch - 20 or #10 - 24 threaded openings.
Descripteurs
Catégorie |
Pince-poutre |
Caractéristiques spéciales |
Fits beam flange to 1/2 in |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Charge maximum |
15 pounds |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Dimensions
Grosseur |
1 pouce |
Longueur |
1.378 in |
Largeur |
0.669 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |