text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SSF-BBC-C1/2 3/4H

n° de catalogue : SSF-BBC-C1/23/4H

Description:  PINCE-POUTRE COND 1/2-3/4

CUP: 785991202540

Pince-poutre, poutres à rebord maximum de 1/2 pouce à pince latérale pour conduit 1/2 à 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fits beam flange to 1/2 Inch
  • Supports 1/4 Inch and 3/8 Inch threaded rod, s-hooks, electrical boxes and conduit and bridle rings.
  • 1/4 Inch - 20 or #10 - 24 threaded openings.

Descripteurs

Catégorie

Pince-poutre

Caractéristiques spéciales

Fits beam flange to 1/2 in

Spécifications

Matériau

Acier

Charge maximum

25 pounds

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E160899

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici