text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSBGS32/25M

Description:  32MM SS CONDUIT GS BRD 25M - MET

CUP: 5020963028519

SSB flexible galvanized steel conduit with stainless steel over braid, Nominal Conduit Size 32 Millimeters, Length-25M.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Very High UV Protection and High Fatigue Life

Application

Indoors / Outdoors - Standard EMI Screen - Very High Abrasion Resistance

Spécifications

Flexibilité

High

Matériau

Galvanized Steel Core and Stainless Steel Overbraid

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

1 pouce

Longueur

25 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant