text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSB32/10M

Description:  32MM GS CONDUIT SS BRD 10M - MET

CUP: 5020963047657

Low Fire Hazard, High Flexibility, Covered Steel Conduit, Nominal Conduit Size 32mm, Outside Diameter 34.0mm, Inside Diameter 28.1mm, Static Bend Radius 60mm, Reel Length 10 Meters, 316 Stainless Steel Core and Overbraid
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high UV resistance
  • High flexibility
  • High fatigue life
  • High mechanical strength, high abrasion resistance
  • Inherent low fire hazard and halogen free
  • Standard EMI screen rating
  • Marine
  • Corrosive Environments

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Very High UV Protection and High Fatigue Life

Application

Indoors / Outdoors - Standard EMI Screen - Very High Abrasion Resistance

Spécifications

Rayon

60 mm

Flexibilité

High

Matériau

Stainless Steel Core and Overbraid

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

1 pouce

Diamètre extérieur

34.0 mm

Diamètre intérieur

28.1 mm

Longueur

10 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant