n° de catalogue : SSB20/25M
Description: 20MM GS CONDUIT SS BRD 25M - MET
CUP: 5020963012013
Low Fire Hazard, High Flexibility, Covered Steel Conduit, 1/2 Inch, Nominal Conduit Size 20mm, Outside Diameter 21.5mm, Inside Diameter 16.9mm, Static Bend Radius 45mm, Reel Length 25 Meters, 316 Stainless Steel Core and Overbraid
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very high UV resistance
- High flexibility
- High fatigue life
- High mechanical strength, high abrasion resistance
- Inherent low fire hazard and halogen free
- Standard EMI screen rating
- Marine
- Corrosive Environments
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Very High UV Protection and High Fatigue Life |
Application |
Indoors / Outdoors - Standard EMI Screen - Very High Abrasion Resistance |
Spécifications
Rayon |
45 mm |
Flexibilité |
High |
Matériau |
Stainless Steel Core and Overbraid |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
1/2 po |
Diamètre extérieur |
21.5 mm |
Diamètre intérieur |
16.9 mm |
Longueur |
25 m |