n° de catalogue : SSAMHL50/50FT
Description: 50MM SS-TPE COAT CONDUIT 50FT - WH
CUP: 5020963807473
Liquidtight. Anti-Microbial Conduit, Conduit Size - Metric 50 Millimeters / US Trade Size 1-1/2 Inch, Outside Diameter 47.5mm, Inside Diameter 40.4mm, Static Bend Radius 240mm, IP40-IP69 Rating, Stainless Steel Core with Thermoplastic Jacket, Reel Length 50 Feet, White
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Application |
Suitable for indoor splash zone areas or food processing equipment |
Spécifications
Rayon |
240 mm |
Flexibilité |
High |
Matériau |
Galvanised Steel Core, String Packed and Thermoplastic Jacket |
Couleur |
Blanc |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
1-1/2 po |
Diamètre extérieur |
47.5 mm |
Diamètre intérieur |
40.4 mm |
Longueur |
5 pieds |