text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSAMHL40/50FT

Description:  40MM SS-TPE COAT CONDUIT 50FT - WH

CUP: 5020963807466

Liquidtight. Anti-Microbial Conduit, Conduit Size - Metric 40 Millimeters / US Trade Size 1-1/4 Inch, Outside Diameter 41.8mm, Inside Diameter 35.4mm, Static Bend Radius 180mm, IP40-IP69 Rating, Stainless Steel Core with Thermoplastic Jacket, Reel Length 50 Feet, White
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Application

Suitable for indoor splash zone areas or food processing equipment

Spécifications

Rayon

180 mm

Flexibilité

High

Matériau

Galvanised Steel Core, String Packed and Thermoplastic Jacket

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/4 po

Diamètre extérieur

41.8 mm

Diamètre intérieur

35.4 mm

Longueur

5 pieds

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant