n° de catalogue : SSAMHL25/10M
Description: 25MM SS-TPE COAT CONDUIT 10M - WH
CUP: 5020963807350
Liquidtight. Anti-Microbial Conduit, Conduit Size - Metric 25 Millimeters / US Trade Size 3/4 Inch, Outside Diameter 26.4mm, Inside Diameter 21.0mm, Static Bend Radius 110mm, IP40-IP69 Rating, Stainless Steel String Packed with Thermoplastic Jacket, Reel Length 10 Meters, White
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Application |
Suitable for indoor splash zone areas or food processing equipment |
Spécifications
Rayon |
110 mm |
Flexibilité |
High |
Matériau |
Galvanised Steel Core, String Packed and Thermoplastic Jacket |
Couleur |
Blanc |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 po |
Diamètre extérieur |
26.4 mm |
Diamètre intérieur |
21.0 mm |
Longueur |
10 m |