text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSAMHL25/100FT

Description:  25MM SS-TPE COAT CONDUIT 100FT - WH

CUP: 5020963807442

Liquidtight. Anti-Microbial Conduit, Conduit Size - Metric 25 Millimeters / US Trade Size 3/4 Inch, Outside Diameter 26.4mm, Inside Diameter 21.0mm, Static Bend Radius 110mm, IP40-IP69 Rating, Stainless Steel String Packed with Thermoplastic Jacket, Reel Length 100 Feet, White
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Application

Suitable for indoor splash zone areas or food processing equipment

Spécifications

Rayon

110 mm

Flexibilité

High

Matériau

Galvanised Steel Core, String Packed and Thermoplastic Jacket

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 po

Diamètre extérieur

26.4 mm

Diamètre intérieur

21.0 mm

Longueur

100 pi

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant