text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSAMHL20/10M

Description:  20MM SS-TPE COAT CONDUIT 10M - WH

CUP: 5020963807336

Liquidtight. Anti-Microbial Conduit, Conduit Size - Metric 20 Millimeters / US Trade Size 1/2 Inch, Outside Diameter 21.1mm, Inside Diameter 15.9mm, Static Bend Radius 80mm, IP40-IP69 Rating, Stainless Steel String Packed with Thermoplastic Jacket, Reel Length 10 Meters, White
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Application

Suitable for indoor splash zone areas or food processing equipment

Spécifications

Rayon

80 mm

Flexibilité

High

Matériau

Galvanised Steel Core, String Packed and Thermoplastic Jacket

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

1/2 po

Diamètre extérieur

21.1 mm

Diamètre intérieur

15.9 mm

Longueur

10 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant