text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SS5536L06240

Description:  INOX DTE 5PO 36LRG ECH 6POEE 20PI

CUP: 785055621256

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Chemin de câbles en acier inoxydable série 5. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 36 pouces. Style de fond à espacement des échelons de 6 pouces. Longueur de 240 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

36 po

Longueur

240 pouces

Hauteur du rail latéral

5 pouces