text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SS4630V144

Description:  SS TRAY 6IN 30W VEN STR. 12FT

CUP: 785055618300

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Series 4 stainless steel 316 straight section 6 inches side rail height 30 inches width ventilated 144 inches length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

30 po

Longueur

144 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces