text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SS4612L06120

Description:  SS TRAY 6IN 12W LAD STR. 10FT

CUP: 785055616917

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Series 4 stainless steel 316 straight section 6 inches side rail height 12 inches width ladder 6 inches rung spacing 120 inches length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

12 po

Longueur

120 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces