n° de catalogue : SS3609S144
Description: SS TRAY 6IN 9W SOL STR. 12FT
CUP: 785055608165
Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Canalisation de chemin de câbles sections droites |
Application |
Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA, NEMA, NEC, UL |
Dimensions
Largeur |
9 po |
Longueur |
144 pouces |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |