text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SS3/4-CZ

Description:  PVC CTD STRUTSTRAP 3/4 CARBON ZINC

CUP: 704508037598

PVC Coated Strut Pipe Strap, Pipe Size 3/4 Inch/21 Metric, Use With Either 1-5/8 Inch or 1-1/2 Inch Strut, Steel, Carbon Zinc Color
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Caractéristiques spéciales

Fente et boulon à tête hexagonale combinés pour faciliter la fixation

Application

Conçue pour fixer facilement le conduit à la traverse

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Carbone

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

RoHS
RoHS

Dimensions

Grosseur

3/4 pouce/21 millimètres