text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SS2518L18120

Description:  SS TRAY 5IN 18W LAD STR. 10FT

CUP: 785055603054

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Chemin de câbles en acier inoxydable série 2. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 18 pouces. Style de fond à espacement des échelons de 18 pouces. Longueur de 120 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

18 po

Longueur

120 pouces

Hauteur du rail latéral

5 pouces