n° de catalogue : SS25/25M
Description: GAINE ACIER SS25 X 25M
CUP: 5020963008900
Conduit en acier inoxydable 3/4 pouce, grosseur nominale 25 millimètres, diamètre extérieur 25 millimètres, diamètre intérieur 21,4 millimètres. Longueur 25 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- High UV resistance
- High flexibility
- High fatigue life
- Halogen free
- Inherent low fire hazard
- Marine
- Railway
- Corrosive Environments
- Food Industry
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Very High UV Protection and Fatigue Life |
Application |
Indoors / Outdoors - Corrosive Environments |
Spécifications
Rayon |
55 mm |
Flexibilité |
Very High |
Matériau |
Acier inoxydable |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 po |
Diamètre extérieur |
25.0 mm |
Diamètre intérieur |
21.4 mm |
Longueur |
25 m |