text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SS1624L09240

Description:  INOX DTE 6PO 24LRG ECH 9POEE 20PI

CUP: 785055600435

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Chemin de câbles en acier inoxydable série 1. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces. Style de fond à espacement des échelons de 9 pouces. Longueur de 240 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

24 po

Longueur

240 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces