text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SS1609S-3

Description:  SS TRAY 6IN 9W SOL STR. 3M

CUP: 785055599555

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Chemin de câbles en acier inoxydable série 1. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 9 pouces. Style de fond solide. Longueur de 3 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

9 po

Longueur

3 m

Hauteur du rail latéral

6 pouces