n° de catalogue : SS16/1M
Description: 16MM GS CONDUIT 1M - MET
CUP: 5020963792083
Inherent Low Fire Hazard Conduit, Nominal Conduit Size 16mm, Outside Diameter 16.0mm, Inside Diameter 13.0mm, Static Bend Radius 35mm, Length 1 Meter, 316 Stainless Steel, Corrosion Resistant
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Very High UV Protection and Fatigue Life |
Application |
Indoors / Outdoors - Corrosive Environments |
Spécifications
Rayon |
35 mm |
Flexibilité |
Very High |
Matériau |
Acier inoxydable |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/8 in , 16 mm |
Diamètre extérieur |
16.0 mm |
Diamètre intérieur |
13.0 mm |
Longueur |
1 mètre |