text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SS1 4 RN 500K

n° de catalogue : SS14RN500K

Description:  STORMSAFE BRK SERV KIT 4 4 6 500

CUP: 783786753529

Nécessaire de branchement à séparation pour un seul abonné. Bloc triple #4, #4, #6. Montage neutre à capacité partielle. Manchons de séparation 500.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Downed-Line Safety - Separates at the Pole, not the Weatherhead, so the Line Always Comes Down De-Energized
  • Crew-Safety - The Correction is Made Well Below the High-Voltage Bushings, Making it Safer for Crews to Work During a Storm Outage
  • Quick Restoration of Power by Simply Replacing the Mechanical Breakaway Link and Re-Inserting the Contacts
  • Disconnect Service without Pulling the Meter
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors
  • Internal O-Ring Prevents Moisture Ingress into the Contact, and External Flood-Seal Insulating Rockets Seal the Entire System from the Elements
  • Meets ANSI C119.4-2004 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Caractéristiques spéciales

La connexion se fait assez loin des manchons haute tension pour la plus grande sécurité du personnel à l’oeuvre durant une panne due à une tempête.

Application

Convient aux conducteurs en aluminium et en cuivre

Spécifications

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de fils

#4, #4, #6

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici