text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SS12/25M

Description:  GAINE ACIER SS12 X 25M

CUP: 5020963005855

Conduit en acier inoxydable 5/16 pouce, grosseur nominale 12 millimètres, diamètre extérieur 13 millimètres, diamètre intérieur 10,3 millimètres. Longueur 25 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • High UV resistance
  • High flexibility
  • High fatigue life
  • Halogen free
  • Inherent low fire hazard
  • Marine
  • Railway
  • Corrosive Environments
  • Food Industry

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Very High UV Protection and Fatigue Life

Application

Indoors / Outdoors - Corrosive Environments

Spécifications

Rayon

30 mm

Flexibilité

Very High

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

5/16 in

Diamètre extérieur

13.0 mm

Diamètre intérieur

10.3 mm

Longueur

25 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant