text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SS11/2-W

Description:  PVC CTD STRUT PIPESTRAP 1-1/2IN WHT

CUP: 704508404888

PVC Coated Strut Pipe Strap, Pipe Size 1-1/2 Inch/41 Metric, Use With Either 1-5/8 Inch or 1-1/2 Inch Strut, Steel, White
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Caractéristiques spéciales

Combination Slot and Hex Head Bolt for Flexibility of Attachment

Application

Designed for Easy Attachment of Conduit to Strut

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

RoHS

Dimensions

Grosseur

1-1/2 pouce/41 métrique

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici